Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 171.5 mm 40.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Referência da Essentra:

10247761

Número de peça do fabricante:

461243

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0661 €
500 + 0,0628 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

6,61 €

100 x 0,0661 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Certificação UL
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça amovível
Diâmetro do furo compatível 5.0 mm
Método de montagem Parafuso
Força elástica mínima do laço 22.0 kg
Comprimento total 171.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos