Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 157.0 mm 36.0 mm PA Preto

Esta abraçadeira é fabricada em nylon 6/6 preto. O perfil conta com uma cabeça de fixação para se encaixar em furos com um diâmetro de 4,8 mm e proporcionar uma fixação firme ao painel. A abraçadeira pode ser montada na instalação existente antes da montagem final.
Referência da Essentra:

10253625

Número de peça do fabricante:

462706

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1222 €
500 + 0,116 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

12,22 €

100 x 0,1222 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tipo de cabeça Cabeça não amovível
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Método de montagem Encaixe de pressão
Força elástica mínima do laço 22.0 kg
Comprimento total 157.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos