Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 185.0 mm 40.0 mm PA Amarelo

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from yellow nylon.
Referência da Essentra:

10108406

Número de peça do fabricante:

CRTA-C1-19YL

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Tipo de cabeça Cabeça não amovível
Método de montagem Encaixe de pressão
Força elástica mínima do laço 18.1 kg
Comprimento total 185.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos