Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Referência da Essentra:

10036860

Número de peça do fabricante:

WIT-18R1A-4-01

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,138 €
5000 - 9999 0,1275 €
10000 - 19999 0,1209 €
20000 + 0,114 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

138,00 €

1000 x 0,138 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Certificação UL
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça pan
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Método de montagem Push Fit
Força elástica mínima do laço 8.2 kg
Comprimento total 121.7 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E71558
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos