Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 160.0 mm 31.8 mm PA Natural

Esta abraçadeira desbloqueável encaixa facilmente em orifícios pré-perfurados e pode ser montada para instalação antes da montagem final. Elimina a necessidade de suportes de abraçadeiras e fixadores.
Referência da Essentra:

10036990

Número de peça do fabricante:

WIT-30RRA-4-M

46800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2434 €
5000 + 0,2312 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

243,40 €

1000 x 0,2434 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Certificação UL
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça pan
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Método de montagem Encaixe de pressão
Força elástica mínima do laço 13.6 kg
Comprimento total 160.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E71558
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos