Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 133.0 mm 23.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Referência da Essentra:

10037119

Número de peça do fabricante:

WIT-50SA-1-01

71732 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,115 €
5000 + 0,1093 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

115,00 €

1000 x 0,115 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça oval
Diâmetro do furo compatível 6.8 mm
Método de montagem Push Fit
Força elástica mínima do laço 22.7 kg
Comprimento total 133.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos