Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Método de montagem Comprar
0,0955 € - 0,1005 € 1750 Em stock
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
Encaixe de pressão
0,1813 € - 0,1909 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Preto
8.0 kg
Encaixe de pressão
0,2299 € - 0,242 € 10617 Em stock
6.4 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.7 kg
Encaixe de pressão
0,116 € - 0,1222 € 35200 Em stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
Encaixe de pressão
0,1813 € - 0,1909 € 60696 Em stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Preto
22.0 kg
Encaixe de pressão
0,1813 € - 0,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
185.0 mm
Branco
18.1 kg
Encaixe de pressão
0,7963 € - 0,8381 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Natural
Adesivo
0,5283 € - 0,5561 € 5804 Em stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Preto
250.0 kg
Encaixe de pressão
0,1011 € - 0,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
160.7 mm
Preto
13.0 kg
Encaixe de pressão
0,0461 € - 0,0486 € 70872 Em stock
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Natural
18.0 kg
Parafuso
0,2562 € - 0,2697 € 3237 Em stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natural
55.0 kg
Parafuso
0,1259 € - 0,1325 € 48 Em stock
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Preto
22.0 kg
Parafuso
0,2247 € - 0,2365 € 286228 Em stock
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natural
22.7 kg
Tipo árvore
0,04 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Natural
8.2 kg
Encaixe de pressão
0,1093 € - 0,115 € 44732 Em stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.7 kg
Encaixe de pressão
0,1459 € - 0,1535 € 2184 Em stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
Encaixe de pressão
0,114 € - 0,138 € 7000 Em stock
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Natural
8.2 kg
Encaixe de pressão
0,2943 € - 0,3098 € 5108 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natural
13.6 kg
Encaixe de pressão
0,2588 € - 0,2724 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natural
13.6 kg
Encaixe de pressão
0,1048 € - 0,1104 € 37824 Em stock
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Preto
22.0 kg
Parafuso
  • de 5
Abraçadeira de cabo 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253786

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
Abraçadeira de cabo 202.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253595

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 44.5 mm PA Natural

10037096

Intervalo de preços
0,242 € - 0,2299 €

Níveis de stock
10617 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    22.7 kg
Abraçadeira de cabo 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

10253540

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,116 €

Níveis de stock
35200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
Abraçadeira de cabo 207.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253663

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
60696 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 40.0 mm PA Branco

10108390

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    18.1 kg
  • Comprimento total
    185.0 mm
Grampo de cabo regulável Adesivo PA Natural

10245811

Intervalo de preços
0,8381 € - 0,7963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    22.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 169.0 mm 40.0 mm PA Preto

10173664

Intervalo de preços
0,5561 € - 0,5283 €

Níveis de stock
5804 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    250.0 kg
Abraçadeira de cabo 160.7 mm 31.8 mm PA Preto

10036907

Intervalo de preços
0,1064 € - 0,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    160.7 mm
Abraçadeira de cabo 110.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247754

Intervalo de preços
0,0486 € - 0,0461 €

Níveis de stock
70872 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
Abraçadeira de cabo 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247792

Intervalo de preços
0,2697 € - 0,2562 €

Níveis de stock
3237 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
Abraçadeira de cabo 205.0 mm 60.0 mm PA Preto

10247969

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,1259 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
Abraçadeira de cabo 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Natural

10037140

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
286228 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Força elástica mínima do laço
    22.7 kg
Abraçadeira de cabo 109.0 mm 21.0 mm PA Natural

10178287

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    8.2 kg
Abraçadeira de cabo 133.0 mm 23.0 mm PA Natural

10037119

Intervalo de preços
0,115 € - 0,1093 €

Níveis de stock
44732 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    22.7 kg
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253731

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,1459 €

Níveis de stock
2184 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

10036860

Intervalo de preços
0,138 € - 0,114 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
Abraçadeira de cabo 179.4 mm 31.8 mm PA Natural

10036983

Intervalo de preços
0,3098 € - 0,2943 €

Níveis de stock
5108 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
Abraçadeira de cabo 180.7 mm 31.8 mm PA Natural

10037027

Intervalo de preços
0,2724 € - 0,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Força elástica mínima do laço
    13.6 kg
Abraçadeira de cabo 205.0 mm 60.0 mm PA Preto

10247778

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,1048 €

Níveis de stock
37824 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso