Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 74.0 mm
Referência da Essentra:

10247891

Número de peça do fabricante:

461256

42982 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1688 €
500 + 0,1603 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

16,88 €

100 x 0,1688 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça amovível
Tipo de furo No Screw Hole
Material do dente Nylon
Diâmetro máximo do feixe de cabos 74.0 mm
Comprimento total 250.0 mm
Largura total 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos