Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos libertáveis

Em stock

Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,1919 € - 0,202 € 6146 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
0,205 € - 0,2158 € 480 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1682 € - 0,177 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
200.0 mm
0,2537 € - 0,267 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
295.9 mm
0,1668 € - 0,1756 € 45977 Em stock
48.0 mm
206.0 mm
0,4738 € - 0,4987 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
295.9 mm
0,3035 € - 0,3195 € 10996 Em stock
48.0 mm
206.0 mm
0,0901 € - 0,0948 € 5198 Em stock
50.8 mm
203.2 mm
0,0704 € - 0,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
203.2 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Preto

10248089

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1919 €

Níveis de stock
6146 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Intervalo de preços
0,2158 € - 0,205 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natural

10113929

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natural

10036839

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1668 €

Níveis de stock
45977 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do dente
    Nylon
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    48.0 mm
  • Comprimento total
    206.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Preto

10487600

Intervalo de preços
0,4987 € - 0,4738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Preto

10113882

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,3035 €

Níveis de stock
10996 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça estriada
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Preto

10113974

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0901 €

Níveis de stock
5198 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natural

10113967

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon