Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos libertáveis

Em stock

Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,0745 € - 0,0784 € 2075 Em stock
50.8 mm
203.2 mm
0,0518 € - 0,0545 € 50 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
0,1876 € - 0,1974 € 1900 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1446 € - 0,1522 € 4386 Em stock
30.0 mm
125.0 mm
0,0621 € - 0,0655 € 4000 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
0,082 € - 0,0864 € 23580 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
0,253 € - 0,2662 € 283 Em stock
102.0 mm
370.0 mm
0,1779 € - 0,1872 € 10716 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
0,2168 € - 0,2282 € 5080 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1695 € - 0,1785 € 40782 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
0,196 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
150.0 mm
0,2947 € - 0,3101 € 2440 Em stock
65.0 mm
250.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 80 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1737 € - 0,1828 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
125.0 mm
0,435 € - 0,4579 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
300.0 mm
0,1185 € - 0,1248 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
200.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4946 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
0,2877 € - 0,3028 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
250.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
300.0 mm
0,2612 € - 0,2751 € 2458 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113967

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0745 €

Níveis de stock
2075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.8 mm
  • Comprimento total
    203.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0518 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Preto

10247839

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1876 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Preto

10247815

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1446 €

Níveis de stock
4386 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Preto

10248058

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0621 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,082 €

Níveis de stock
23580 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,253 €

Níveis de stock
283 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
10716 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
5080 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Intervalo de preços
0,1785 € - 0,1695 €

Níveis de stock
40782 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
2440 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0986 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natural

10248003

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Intervalo de preços
0,4579 € - 0,435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Preto

10248072

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Preto

10248089

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
4946 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Preto

10247846

Intervalo de preços
0,3028 € - 0,2877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Preto

10247853

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Preto

10248096

Intervalo de preços
0,2751 € - 0,2612 €

Níveis de stock
2458 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon