Menu Procurar

Abraçadeiras de montagem adesiva

Em stock

Pode segurar três fios, como fios de ar condicionado. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,5062 € - 0,5328 € 6241 Em stock
Grampos de cabo 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10159392

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,5062 €

Níveis de stock
6241 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Altura geral
    9.1 mm