Menu Procurar

Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x9 5.5 50.0 Zinco

A abraçadeira deslizante para barra deslizante maciça é perfeita para a colocação, bloqueio, libertação e reposicionamento rápido de barras deslizantes em aplicações. A sua linha de leitura da abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. Resiste a temperaturas até 90 °C.
Referência da Essentra:

20190996

Número de peça do fabricante:

20190996

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 85,22 €
10 - 19 76,69 €
20 - 49 72,44 €
50 - 99 68,18 €
100 + 63,91 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

85,22 €

1 x 85,22 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For bar width x height 25x9
Material da pega Plástico
Cor da pega Laranja
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 35.0
Weight g 220.0
Material Zinco
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos