Menu Procurar

Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 16x16 4.5 40.0 Zinco

A abraçadeira deslizante para barra deslizante maciça é perfeita para a colocação, bloqueio, libertação e reposicionamento rápido de barras deslizantes em aplicações. A sua linha de leitura da abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. Resiste a temperaturas até 90 °C.
Referência da Essentra:

20191047

Número de peça do fabricante:

20191047

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 79,73 €
10 - 19 71,76 €
20 - 49 67,78 €
50 - 99 63,79 €
100 + 59,81 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

79,73 €

1 x 79,73 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For bar width x height 16x16
Material da pega Plástico
Cor da pega Preto
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 8.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 28.0
Weight g 150.0
Material Zinco
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos