Menu Procurar

Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x9 5.5 50.0 Zinco

A abraçadeira deslizante para barra deslizante maciça é perfeita para a colocação, bloqueio, libertação e reposicionamento rápido de barras deslizantes em aplicações. A sua linha de leitura da abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. Resiste a temperaturas até 90 °C.
Referência da Essentra:

20191177

Número de peça do fabricante:

20191177

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 87,98 €
10 - 19 79,18 €
20 - 49 74,78 €
50 - 99 70,38 €
100 + 65,98 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

87,98 €

1 x 87,98 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For bar width x height 25x9
Material da pega Aço inoxidável
Cor da pega Aço inoxidável
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 11.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 20.0
r1 55.5
Weight g 250.0
Static load max. N 800.0
Material Zinco
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos