Menu Procurar

Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 15.0 M5 Poliamida

A abraçadeira deslizante para barra redonda maciça é perfeita para a colocação, bloqueio, libertação e reposicionamento rápido de barras deslizantes em aplicações. A sua linha de leitura da abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. Resiste a temperaturas até 90 °C.
Referência da Essentra:

20192129

Número de peça do fabricante:

20192129

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 71,49 €
10 - 19 64,34 €
20 - 49 60,77 €
50 - 99 57,19 €
100 + 53,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

71,49 €

1 x 71,49 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Poliamida
Cor da pega Laranja
d1 15.0
d2 M5
d3 6.0
h5 15.5
w2 51.0
Allowable holding torque max. Nm 5.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Material Poliamida
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos