Menu Procurar

Abraçadeiras deslizantes para barra redonda maciça

Em produção

As abraçadeiras deslizantes para barras redondas maciças são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Montadas numa posição fixa na montagem para maior estabilidade.

As abraçadeiras deslizantes podem destinar-se a furos ranhurados para uma barra deslizantes ou redonda maciça. Puxa o veio para a mola interior com uma força de 70 N para impedir o contacto do veio. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra redonda maciça (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Inclui dentes no interior e engrena a cada 7,2 (=360/ 50).

  • Material: invólucro fabricado em poliamida (reforçada com fibra de vidro)
  • Base fabricada em poliamida (reforçada com fibra de vidro)
  • Inserção fabricada em aço inoxidável

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade w2 d1 W3 h1 W1 d2 h2 Comprar
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
14.0
14.0
M4
23.5
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
15.0
12.5
M5
17.0
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
10.0
14.0
M4
23.5
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
16.0
12.5
M5
17.0
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
15.0
12.5
M5
17.0
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
20.0
12.5
M5
17.0
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
12.0
14.0
M4
23.5
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
12.0
12.5
M5
17.0
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
16.0
12.5
M5
17.0
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
14.0
14.0
M4
23.5
53,4406 € - 71,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
12.0
14.0
M4
23.5
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
12.0
12.5
M5
17.0
56,7198 € - 75,6228 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
20.0
12.5
M5
17.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 8.0 M4 Poliamida

20191238

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 14.0 M4 Poliamida

20191276

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 15.0 M5 Poliamida

20191283

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 10.0 M4 Poliamida

20192082

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 16.0 M5 Poliamida

20192136

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 15.0 M5 Poliamida

20192129

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 20.0 M5 Poliamida

20192143

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 12.0 M4 Poliamida

20192099

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 8.0 M4 Poliamida

20192075

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 12.0 M5 Poliamida

20192112

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 8.0 M4 Poliamida

20191245

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 16.0 M5 Poliamida

20191290

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 14.0 M4 Poliamida

20192105

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 12.0 M4 Poliamida

20191252

Intervalo de preços
71,2435 € - 53,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 12.0 M5 Poliamida

20191269

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Grampo deslizante - para Barra redonda sólida 20.0 M5 Poliamida

20191306

Intervalo de preços
75,6228 € - 56,7198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Poliamida
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0