Menu Procurar

Abraçadeiras deslizantes para furos ranhurados

Em produção

As abraçadeiras deslizantes são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Compostas por duas partes em interbloqueio que oferecem uma preensão firme do equipamento, permitindo o ajuste e alinhamento simples. Pode ser utilizado um parafuso ou mecanismo de trinco para abrir e fechar as abraçadeiras deslizantes.

Abraçadeiras deslizantes para furos ranhurados utilizados com uma placa de escala: a linha de leitura na abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra deslizante (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.

Amplamente utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, construção e dispositivos médicos. São resistentes a temperaturas até 90 C.

  • Material: corpo fabricado em zinco fundido cromado.
  • Punho fabricado em plástico de poliamida (preto ou laranja) ou aço inoxidável SUS304.
  • Veio/cunha de preensão fabricado em aço inoxidável.
  • Êmbolo da bola fabricado em poliacetal.
  • Carga estática máx. até 500 N.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slot depth min Material da pega h1 Cor da pega Comprar
52,58 € - 70,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Plástico
3.0
Preto
52,58 € - 70,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Plástico
3.0
Laranja
58,77 € - 78,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
Aço inoxidável
6.0
Preto
52,58 € - 70,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
Plástico
6.0
Preto
52,58 € - 70,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
Plástico
6.0
Laranja
58,77 € - 78,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável
3.0
Preto
Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190903

Intervalo de preços
70,11 € - 52,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For slot width
    10.0
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • Slot depth min
    3.0
  • d1
    5.5
Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190897

Intervalo de preços
70,11 € - 52,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For slot width
    10.0
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • Slot depth min
    3.0
  • d1
    5.5
Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190941

Intervalo de preços
78,35 € - 58,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For slot width
    10.0
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Preto
  • Slot depth min
    6.0
  • d1
    5.5
Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190934

Intervalo de preços
70,11 € - 52,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For slot width
    10.0
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • Slot depth min
    6.0
  • d1
    5.5
Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190927

Intervalo de preços
70,11 € - 52,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For slot width
    10.0
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • Slot depth min
    6.0
  • d1
    5.5
Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

20190910

Intervalo de preços
78,35 € - 58,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For slot width
    10.0
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Preto
  • Slot depth min
    3.0
  • d1
    5.5