Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
As abraçadeiras deslizantes para barras deslizantes maciças são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Montadas numa posição fixa na montagem para maior estabilidade.
As abraçadeiras deslizantes podem destinar-se a furos ranhurados para uma barra deslizantes ou redonda maciça. Com a abraçadeira na sua posição desativada, a barra deslizante pode ser movida para a esquerda ou para a direita, com os êmbolos esféricos carregados em duas molas para oferecer o livre movimento da barra. Pode bloquear-se na posição através de uma volta de 90 graus do manípulo da abraçadeira deslizante. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra deslizante maciça (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.
Amplamente utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, construção e dispositivos médicos. São resistentes a temperaturas até 90 C.
As abraçadeiras deslizantes para barras redondas maciças são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Montadas numa posição fixa na montagem para maior estabilidade.
As abraçadeiras deslizantes podem destinar-se a furos ranhurados para uma barra deslizantes ou redonda maciça. Puxa o veio para a mola interior com uma força de 70 N para impedir o contacto do veio. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra redonda maciça (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Inclui dentes no interior e engrena a cada 7,2 (=360/ 50).
As abraçadeiras deslizantes são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Compostas por duas partes em interbloqueio que oferecem uma preensão firme do equipamento, permitindo o ajuste e alinhamento simples. Pode ser utilizado um parafuso ou mecanismo de trinco para abrir e fechar as abraçadeiras deslizantes.
Abraçadeiras deslizantes para furos ranhurados utilizados com uma placa de escala: a linha de leitura na abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra deslizante (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.
Amplamente utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, construção e dispositivos médicos. São resistentes a temperaturas até 90 C.
Os Grampos manuais de alicate têm um mordente giratório para permitir uma grande profundidade ao prender perfis desajeitados. O eixo da garra pode ser pré-ajustado durante a ação repetitiva para obter a melhor distância e pressão de fixação.
As almofadas de pressão parafusam nas pontas dos êmbolos para uso em grampos de ação em linha reta. O êmbolo empurra para frente até que o bloco de pressão prenda firmemente a peça de trabalho. Estes componentes foram concebidos para uma fixação rápida com variações de tamanho e movimentos longos de abertura e fecho.
Anéis de aço-liga de peça única forjados com resistência à tração mínima de 180.000 psi. O acabamento de óxido preto ajuda na resistência à corrosão. Retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Estes anéis de elevação para cargas pesadas cumprem a especificação militar n.º MIL-STD 209 bem como as ANSI/ASME B30.26. Fator de Design mínimo: 5:1. Foram inspecionadas por partículas magnéticas conforme ASTM 1444. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.
Os anéis de elevação com engenharia de segurança retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Fator de Design: 5:1. A versão de liga de aço tem uma resistência à tração mínima de 180.000 psi, são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444 e têm um acabamento de óxido preto que ajuda a resistência à corrosão. As versões de aço inoxidável 300 são NDT: 100% líquido penetrante testado por MIL-STD-50032, ASTME 1417, processo de purificação: limpo e passivado conforme ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.
Anéis de elevação - Flip Flop são feitos de aço de molibdénio de crómio forjado, com um acabamento de óxido preto para resistência à corrosão. Giram 180 sob carga. Fator de Design: 6:1. Tratamento de calor certificado Anéis e corpos são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444. Parafusos incluídos. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.
As buchas de localização trabalham em linha com os fechos de fixação com um toque para posicionar e alinhar os componentes com precisão. Oferecem um meio seguro e preciso de encontrar e manter itens na posição.
Destinam-se a oferecer a localização e retenção precisa e exata de itens na posição, bem como fixar painéis e coberturas em segurança. As buchas de fixação, por outro lado, podem servir como recetores para fechos de fixação com um toque. Os fechos de fixação com um toque podem ser instalados sem a necessidade de buchas.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Cam Clamps are simple and robust clamps that firmly hold and grasp workpieces. It has a cam mechanism that enables quick tightening or relaxing of the grip. Simply rotating the cam adjusts the clamping force to meet the applications needs.
It is versatile and adjustable, accommodating a wide range of sizes and shapes, and delivers a uniform and even distribution of clamping force to provide a secure grasp without hurting the application.
They are easy to install with a spanner. Insert the flanged collar and screw it into the cam body. Tighten the locking screw to secure the cam. Used in metallurgy, electronics, and construction.
These Replacement Screws are used to substitute Eccentric Fixture Clamps. Their design allows them to transmit clamping force evenly while maintaining alignment, ensuring a seamless adjustment.
Their compatibility means they provide a smooth transition when replacing old or broken clamps, reducing downtime and assuring continuous productivity. It clamps quickly and forcefully and is designed for long-term use. Used in machining, welding, and assembling operations.
These Clamping Plates for spiral cam clamps are designed with precision-machined surfaces and a durable structure to provide a tight grasp on the workpiece when clamping, avoiding workpiece deformation.
It has a flat, hard surface with a bent side and a perfectly drilled mounting hole in the middle that aligns with the mounting point of the clamp. The Clamping Plate and spiral cam clamps work together to give a dependable and repeatable clamping solution, delivering consistent and precise results in various applications.
Its design makes installation quick and straightforward and is utilised in machining, woodworking, and assembly processes.
These Compact Wedge Clamps can withstand huge loads and strong pressure without affecting performance. Due to their compact size, these clamps are suitable for working in limited places or with smaller workpieces.
The wedge design provides a strong and dependable hold, ensuring your workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling. It also results in forceful clamping and holding of two workpieces with equal clamping force.
It provides both downward and side gripping force. They are installed with a hex wrench. Used in various applications, including precision machining, electronics assembly, and medical manufacturing.
These Dyna-Force Clamps are designed to secure, clamp, and hold objects in place. It gives a strong and dependable grip while still being simple to use and precise. The high clamping force enhances productivity and precision in industrial processes.
They have a low profile, compact shape, and smooth or serrated faces. The clamp moves at an angle to provide a positive downward clamping force - roughly 25% of the clamping force. To achieve exact alignment, the clamp-bearing surface is wire cut.
The clamp-bearing surface can be level with the clamping plate or elevated to allow for thorough drilling. It can be used in various industries, including manufacturing, metalworking, and automotive assembly.
Eccentric fixture clamps use an eccentric shaft to enable fine torque control and changeable grip while maintaining exact alignment and placement. The eccentric design distributes clamping force evenly while preserving precise alignment.
It offers rapid and forceful clamping and is built for durability and longevity. Used in precision machining, assembly, and hold-down applications.
Eccentric Knife Edge Clamps offer a firm and accurate grip while requiring little surface contact. This clamp has knurls that enable the clamp to grab the workpiece with little touch, enabling accurate and secure clamping of workpieces with uneven surfaces.
It is especially useful for securely holding delicate or fragile materials without causing harm or distortion. The workpiece should be to the right of the clamp. Used in industries such as construction, assembly and welding applications.
Eccentric Pull-down Clamps with small, sturdy, and stable construction are perfect for supplying pull-down and side clamping forces in situations with limited space.
It combines a tapered cone with an offset eccentric thread to offer clamping above or below the component's surface. It is unaffected by swarf ingress and has a strong tensile and side thrust clamping force.
It features a low profile, a small footprint, and is simple to use. Ideal for clamping multi components in automotive, construction, and machining.
Os fechos de fixação com um toque com fixação de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Compostos por um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, quando comprimida, contacta o objeto a prender, fixando-o firmemente na posição. Quando o fecho é puxado novamente, o rolamento esférico liberta o item, permitindo a sua remoção.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Estes pinos são utilizados em conjunto com os fechos de fixação com um toque e as fixações de bola. São utilizados para fornecer uma fixação eficiente, fiável e segura.
A solução ideal para aplicações que exijam a mudança rápida e recorrente de ferramentas ou configurações. Utilize em aplicações tão diversificadas como processos de aparafusamento, tampas de máquinas, mudança de engrenagens e correias de transmissão. Garantem um contacto de superfície integral e atingem a máxima força do pino com o fecho de fixação com um toque com a fixação de bola.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, sistemas eletrónicos e construção.
Estes espaçadores foram concebidos para a utilização com os fechos de fixação de um toque. Adapta o comprimento da rosca do fecho de fixação com um toque a diferentes comprimentos de rosca na montagem de painéis de várias espessuras.
Permite que os componentes se movimentem e reduz a força necessária para engrenar o fecho de fixação. Também pode oferecer proteção ou isolamento entre as peças que possam entrar em contacto durante a operação, evitando danos, abrasão ou condutividade elétrica.
É fácil de instalar e remover devido à sua forma cilíndrica e serve como amortecedor de vibração. Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, sistemas eletrónicos e construção.
These Expanding loc-down bolts, also called expansion bolts, are designed to offer fast and secure component clamping. It has an expanding mechanism that allows it to be readily inserted into pre-drilled holes for quick and straightforward clamping, minimising setup time and enhancing productivity.
Once installed, the bolts may be extended, putting pressure on the surrounding components and securely fastening them in place. Used with location pins and drill bushes in plates for quick and precise placement.
It eliminates the requirement for standard bolts while eliminating tooling interference from traditional clamping techniques. It is suited for high-speed machining of components and is utilised in manufacturing, construction, woodworking, and metalworking sectors.
Os fechos de fixação com um toque com fixação de tgração são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta. Facilmente amovíveis e reposicionáveis mantendo a ligação na posição.
Inclui dois componentes: uma abraçadeira de tração e uma base de metal. A base de metal base encontra-se num lado do fecho de fixação e a abraçadeira de tração no outro. Quando os dois componentes são unidos, o mecanismo da abraçadeira de tração liga-se ao item, mantendo-o no lugar. Separe as duas metades para libertar o objeto utilizando o mecanismo da abraçadeira de tração, o que se consegue facilmente com um toque.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Compostas por três partes: um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, ao premir, desengrena-se do corpo, libertando o fecho. O rolamento esférico fixa o fecho quando é novamente comprimido no corpo.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
São compostos por um corpo, uma mola e uma lingueta. A mola mantém a lingueta na posição e, quando o manípulo é puxado a 45º da posição, oscila em torno de um ponto articulado para engrenar e desengrenar o fecho em segurança. A lingueta desengrena quando o fecho é puxado novamente, permitindo que o objeto seja facilmente removido.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta retrátil são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Incluem um manípulo da lingueta com um toque que retrai totalmente a haste quando a peça de trabalho é libertada, permitindo que o fecho engrene e desengrene em segurança. Faça-o com o manípulo na posição desativada e engrene com o manípulo na posição ativada. Quando ouvir um estalido, está totalmente fixado. Para libertar, rode o manípulo para a posição desativada.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os grampos manuais verticais de gancho e trinco operam num plano horizontal permitindo que as duas faces sejam presas juntas no mesmo plano ou em 90 graus. Esses grampos têm um perfil baixo para aplicações com restrição de altura.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.