Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Preto

A abraçadeira de cabos resistente à intempérie inclui um aditivo especial para a proteção dos raios UV, prolongando a vida útil do produto.
Referência da Essentra:

10245347

Número de peça do fabricante:

460249

141363 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0157 €
500 + 0,0149 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

1,57 €

100 x 0,0157 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Preto
Tipo de cabeça Cabeça não amovível
Tipo de furo Sem furo para parafuso
Funcionalidades especiais Resistente à intempérie
Força elástica mínima do laço 8.0 kg
Comprimento total 120.0 mm
Largura total 2.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos