Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

Esta abraçadeira de cabo padrão com estabilização térmica foi concebida para suportar temperaturas mais elevadas, o que a torna uma solução mais adequada para ambientes mais duros.
Referência da Essentra:

10037058

Número de peça do fabricante:

WIT-50R-HT-M

215444 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3471 €
5000 + 0,3298 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

347,10 €

1000 x 0,3471 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça não amovível
Tipo de furo Sem furo para parafuso
Comprimento total 203.2 mm
Largura total 4.8 mm
Material completo Poliamida 4.6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos