Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 90 mm.
Referência da Essentra:

10278482

Número de peça do fabricante:

495172

2165 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,2311 €
500 + 1,1696 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

123,11 €

100 x 1,2311 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Ladder
Diâmetro máximo do feixe de cabos 80.0 mm
Força elástica mínima do laço 111.0 kg
Comprimento total 300.0 mm
Revestimento Sem revestimento
Material completo Aço inoxidável 316
Código do material 7326200090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos