Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de metal

Em stock

As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
1,175 € - 1,237 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
200.0 mm
1,8482 € - 1,9455 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
520.0 mm
1,5431 € - 1,6238 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
360.0 mm
2,1964 € - 2,3114 € 99 Em stock
100.0 mm
360.0 mm
0,8788 € - 0,9252 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
150.0 mm
0,6407 € - 0,7538 € 5465 Em stock
25.0 mm
127.0 mm
1,0911 € - 1,2123 € 1600 Em stock
203.0 mm
679.0 mm
0,7811 € - 0,8679 € 1900 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,9936 € - 1,104 € 6791 Em stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4507 € - 0,5302 € 4314 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,844 € - 0,9377 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0 mm
998.0 mm
0,5432 € - 0,6036 € 3098 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8568 € - 0,952 € 450 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
0,6685 € - 0,7428 € 5598 Em stock
70.0 mm
259.0 mm
1,6855 € - 1,862 € Solicite o prazo de entrega aqui
203.0 mm
679.0 mm
1,1128 € - 1,2241 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
362.0 mm
1,1289 € - 1,2543 € 6454 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
1,5843 € - 1,7502 € 800 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,9115 € - 1,0128 € 3000 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
1,1463 € - 1,2736 € 900 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Aço inoxidável Preto

10366691

Intervalo de preços
1,237 € - 1,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Revestimento
    PA
Abraçadeira de cabo 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Aço inoxidável Preto

10366721

Intervalo de preços
1,9455 € - 1,8482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    150.0 mm
  • Comprimento total
    520.0 mm
  • Revestimento
    PA
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Aço inoxidável Preto

10366707

Intervalo de preços
1,6238 € - 1,5431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    100.0 mm
  • Comprimento total
    360.0 mm
  • Revestimento
    PA
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Aço inoxidável Preto

10366714

Intervalo de preços
2,3114 € - 2,1964 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    100.0 mm
  • Comprimento total
    360.0 mm
  • Revestimento
    PA
Abraçadeira de cabo 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Aço inoxidável Preto

10366684

Intervalo de preços
0,9252 € - 0,8788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Revestimento
    PA
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10161234

Intervalo de preços
0,7538 € - 0,6407 €

Níveis de stock
5465 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10161272

Intervalo de preços
1,2123 € - 1,0911 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10161265

Intervalo de preços
0,8679 € - 0,7811 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10161302

Intervalo de preços
1,104 € - 0,9936 €

Níveis de stock
6791 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161340

Intervalo de preços
0,5302 € - 0,4507 €

Níveis de stock
4314 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10445679

Intervalo de preços
0,9377 € - 0,844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161241

Intervalo de preços
0,6036 € - 0,5432 €

Níveis de stock
3098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161289

Intervalo de preços
0,952 € - 0,8568 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10161326

Intervalo de preços
0,7428 € - 0,6685 €

Níveis de stock
5598 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    70.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    259.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10559529

Intervalo de preços
1,862 € - 1,6855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161364

Intervalo de preços
1,2241 € - 1,1128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161319

Intervalo de preços
1,2543 € - 1,1289 €

Níveis de stock
6454 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10429655

Intervalo de preços
1,7502 € - 1,5843 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10431511

Intervalo de preços
1,0128 € - 0,9115 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161395

Intervalo de preços
1,2736 € - 1,1463 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388