Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10278567

Número de peça do fabricante:

495180

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,0111 €
500 + 0,9606 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

101,11 €

100 x 1,0111 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tipo Ladder
Diâmetro máximo do feixe de cabos 35.0 mm
Força elástica mínima do laço 111.0 kg
Comprimento total 150.0 mm
Revestimento Poliéster
Material completo Aço inoxidável 316
Código do material 7326200090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos