Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 152.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool. UL E309388
Referência da Essentra:

10429655

Número de peça do fabricante:

MT-20

800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,6546 €
500 + 1,4978 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

165,46 €

100 x 1,6546 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Abraçadeira padrão
Diâmetro máximo do feixe de cabos 152.0 mm
Força elástica mínima do laço 45.4 kg
Comprimento total 521.0 mm
Descrição UL/CSA UL E309388
Revestimento Sem revestimento
Material completo Aço inoxidável 316
Código do material 8484900090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos