Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 838mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 254mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Referência da Essentra:

10161357

Número de peça do fabricante:

MT-22

4000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,8801 €
250 + 0,7967 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

44,01 €

50 x 0,8801 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Abraçadeira padrão
Diâmetro máximo do feixe de cabos 254.0 mm
Força elástica mínima do laço 45.4 kg
Comprimento total 838.0 mm
Descrição UL/CSA UL E309388
Revestimento Sem revestimento
Material completo Aço inoxidável 316
Código do material 7326200090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos