Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Referência da Essentra:

10161401

Número de peça do fabricante:

MT-4

78 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,522 €
500 + 0,4698 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

52,20 €

100 x 0,522 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Abraçadeira padrão
Diâmetro máximo do feixe de cabos 102.0 mm
Força elástica mínima do laço 45.4 kg
Comprimento total 362.0 mm
Descrição UL/CSA UL E309388
Revestimento Sem revestimento
Material completo Aço inoxidável 304
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos