Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 203mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Referência da Essentra:

10161425

Número de peça do fabricante:

MT-6

1086 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6886 €
500 + 0,6197 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

68,86 €

100 x 0,6886 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Abraçadeira padrão
Diâmetro máximo do feixe de cabos 203.0 mm
Força elástica mínima do laço 45.4 kg
Comprimento total 679.0 mm
Descrição UL/CSA UL E309388
Revestimento Sem revestimento
Material completo Aço inoxidável 304
Código do material 7326200090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos