Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,1073 € - 0,1129 € 1098 Em stock
52.1 mm
203.0 mm
Preto
10.0 kg
0,4017 € - 0,4228 € 1634 Em stock
104.9 mm
380.0 mm
Preto
23.0 kg
0,1488 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,015 € - 0,0157 € 39396 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1488 € - 0,1565 € 14757 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,015 € - 0,0157 € 74277 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Vermelho
0,015 € - 0,0157 € 14626 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,335 € - 0,3526 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Vermelho
0,0754 € - 0,0792 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
250.0 mm
Prateado
0,3628 € - 0,3818 € 300 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Prateado
0,0685 € - 0,0721 € 29000 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Amarelo
0,335 € - 0,3526 € 1773 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Amarelo
0,335 € - 0,3526 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 28228 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,335 € - 0,3526 € 997 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 14848 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Vermelho
0,0685 € - 0,0721 € 27525 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,734 € - 0,7726 € 4700 Em stock
160.0 mm
550.0 mm
Preto
23.0 kg
0,0383 € - 0,0403 € 51216 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,0415 € - 0,0437 € 10336 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Prateado
  • de 10
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Preto

10204009

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1073 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    52.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    10.0 kg
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Preto

10204047

Intervalo de preços
0,4228 € - 0,4017 €

Níveis de stock
1634 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    104.9 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
39396 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244739

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
14757 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244302

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
74277 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
14626 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10247488

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244562

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10247495

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244579

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10247501

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247464

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
28228 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244555

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
14848 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244531

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
27525 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Preto

10204054

Intervalo de preços
0,7726 € - 0,734 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    160.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244456

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
51216 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244487

Intervalo de preços
0,0437 € - 0,0415 €

Níveis de stock
10336 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6