Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon Verde

Referência da Essentra:

10244296

Número de peça do fabricante:

460177-G

105207 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0149 €
500 + 0,0142 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

1,49 €

100 x 0,0149 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 100.0 mm
Largura total 2.5 mm
Diâmetro máximo do feixe de cabos 25.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Produto 460177-G Substitui:

Abraçadeiras de cabos padrão - bloqueio, nylon - Verde ; 98.0 mm | 3.858 in
Referência da Essentra: 10317624
Número de peça do fabricante: RG-203-GN

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos