Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm PP Preto

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 68 mm.
Referência da Essentra:

10204016

Número de peça do fabricante:

1293371

4416 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1453 €
500 + 0,1379 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

14,53 €

100 x 0,1453 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 250.0 mm
Largura total 4.8 mm
Espessura 1.5 mm
Diâmetro máximo do feixe de cabos 68.0 mm
Força elástica mínima do laço 10.0 kg
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Polipropileno

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos