Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 116.0 mm Nylon Natural

Esta abraçadeira de cabos padrão é adequada para aplicações gerais sempre que tenha de juntar vários itens de uma forma simples e rápida. Conta com uma classificação de inflamabilidade UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10244715

Número de peça do fabricante:

460201

956400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0877 €
500 + 0,0833 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

8,77 €

100 x 0,0877 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 368.0 mm
Largura total 4.8 mm
Diâmetro máximo do feixe de cabos 116.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos