Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Preto

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 63.0 mm.
Referência da Essentra:

10251560

Número de peça do fabricante:

461883

8157 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3478 €
500 + 0,3304 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

34,78 €

100 x 0,3478 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 230.0 mm
Largura total 12.7 mm
Diâmetro máximo do feixe de cabos 63.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos