Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Preto

Esta abraçadeira de cabos é fabricada em nylon preto 6/6 com dentes em aço inoxidável. Os dentes em aço não magnético, à prova de corrosão, prendem-se firmemente no interior do corpo da abraçadeira para uma fixação segura. Pode ser utilizada num intervalo de temperaturas de -40 °C a 85 °C e conta com uma classificação de inflamabilidade de UL 94 V2.
Referência da Essentra:

10278635

Número de peça do fabricante:

495190

14158 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2231 €
500 + 0,2119 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

22,31 €

100 x 0,2231 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 150.0 mm
Largura total 3.6 mm
Diâmetro máximo do feixe de cabos 35.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos