Menu Procurar

Grampos de cabo Clip On 0.7 mm 2 mm PA Cinzento

Este grampo de montagem por pressão foi concebido para acomodar feixes de fios, separando o clipe na base. Ideal para a montagem de feixes de cabos em furos pré-perfurados na unidade. Fabricado em nylon.
Referência da Essentra:

10068571

Número de peça do fabricante:

101001000202

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1715 €
2500 + 0,163 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

85,75 €

500 x 0,1715 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Método de montagem Clip On
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 2.0 mm
Altura geral 21.1 mm
Largura total 7.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Intervalo de espessura do painel compatível 0.7 - 2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos