Menu Procurar

Abraçadeiras - Push In/nylon

Em stock

Esta gama de cabos com divisão de pressão fixa os cabos a um painel, bloqueando-os no local.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,1518 € - 0,1686 € 66279 Em stock
6.4 mm
11.1 mm
0,2758 € - 0,2905 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,102 € - 0,126 € 973 Em stock
6.3 mm
5.0 mm
0,163 € - 0,1715 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1518 € - 0,1686 € 2878 Em stock
8.4 mm
6.4 mm
0,1774 € - 0,1866 € 5042 Em stock
2.0 mm
0,2322 € - 0,258 € 998 Em stock
6.4 mm
15.9 mm
0,1518 € - 0,1686 € 52481 Em stock
6.4 mm
12.7 mm
0,3586 € - 0,3774 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

10027462

Intervalo de preços
0,1686 € - 0,1518 €

Níveis de stock
66279 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    11.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo Clip On 0.7 mm 2 mm PA Cinzento

10068595

Intervalo de preços
0,2905 € - 0,2758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    33.1 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Grampos de cabo Clip On 2.0 mm 3.0 mm PA Natural

10027455

Intervalo de preços
0,126 € - 0,102 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.3 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo Clip On 0.7 mm 2 mm PA Cinzento

10068571

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    21.1 mm
  • Largura total
    7.0 mm
Grampos de cabo Clip On 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

10173466

Intervalo de preços
0,1686 € - 0,1518 €

Níveis de stock
2878 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    8.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo Clip On 0.7 mm 2 mm PA Cinzento

10068588

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1774 €

Níveis de stock
5042 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    23.7 mm
  • Largura total
    7.5 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

10173459

Intervalo de preços
0,258 € - 0,2322 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo Clip On 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

10027479

Intervalo de preços
0,1686 € - 0,1518 €

Níveis de stock
52481 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo Clip On 0.7 mm 2 mm PA Cinzento

10068601

Intervalo de preços
0,3774 € - 0,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm