Menu Procurar

Grampos de cabo Clip On 0.7 mm 2 mm PA Cinzento

Esses grampos de encaixe de pressão têm um design dividido que permite que os feixes sejam carregados separando o clipe na base. O feixe é mantido firmemente no lugar; removível apenas depois de remover o clipe. Isto irá suportar um diâmetro máximo do feixe de cabos de 21,5 mm | 0,846 pol. São montados num orifício com diâmetro de 6,4 mm | 0,250 pol. numa espessura de painel máxima de 0,7 - 2 mm | 0,028 - 0,079 pol.
Referência da Essentra:

10068595

Número de peça do fabricante:

101002100202

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2905 €
1250 + 0,2758 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

72,63 €

250 x 0,2905 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Método de montagem Clip On
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 2.0 mm
Altura geral 33.1 mm
Largura total 8.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Intervalo de espessura do painel compatível 0.7 - 2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos