Menu Procurar

Grampos de cabo Clip On 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 6.4 mm | .250 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Referência da Essentra:

10173466

Número de peça do fabricante:

SRC-4-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1686 €
5000 + 0,1518 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

168,60 €

1000 x 0,1686 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Clip On
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 6.4 mm
Diâmetro do furo compatível 8.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Altura geral 19.1 mm
Largura total 5.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E71558
Intervalo de espessura do painel compatível 1.3 - 1.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos