Menu Procurar

Grampos de cabo Clip On 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

Esses grampos de encaixe de pressão têm um design dividido que permite que os feixes sejam carregados separando o clipe na base. O feixe é mantido firmemente no lugar; removível apenas depois de remover o clipe. Isto irá suportar um diâmetro máximo do feixe de cabos de 12,7 mm | 0,500 pol. São montados num orifício com diâmetro de 6,4 mm | 0,250 pol. numa espessura de painel máxima de 1,3 mm - 1,5 mm | 0,050 - 0,060 pol.
Referência da Essentra:

10027479

Número de peça do fabricante:

SRC-8-01

52481 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1686 €
5000 + 0,1518 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

168,60 €

1000 x 0,1686 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Clip On
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 12.7 mm
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Altura geral 26.5 mm
Largura total 5.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E71558
Intervalo de espessura do painel compatível 1.3 - 1.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos