Menu Procurar

Acessórios para rodízios

Em stock

Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Para usar com Tipo de encaixe Comprar
0,2531 € - 0,2675 € 3861 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,1269 € - 0,1336 € 1800 Em stock
HDPE
32mm-40mm-50mm – coberta
Tomada Gripneck
0,2652 € - 0,2785 € 3776 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Placa de encaixe do rodízio
0,2579 € - 0,2712 € 18117 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Placa de encaixe do rodízio
  • de 2
Haste de rodízio M10x25 Aço Natural

10299579

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2531 €

Níveis de stock
3861 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Soquete de rodízio 32mm-40mm-50mm – coberta HDPE Preto

10299586

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,1269 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Tomada Gripneck
  • Para usar com
    32mm-40mm-50mm – coberta
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Placa de encaixe do rodízio 35.0 mm (C) 35.0 mm (L) Aço

10203934

Intervalo de preços
0,2785 € - 0,2652 €

Níveis de stock
3776 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    9403991090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 35.0 mm 35.0 mm Aço

10203750

Intervalo de preços
0,2712 € - 0,2579 €

Níveis de stock
18117 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço