Menu Procurar

Versagrip Grippers & Clamps

Em produção

These Versagrip Grippers and Clamps have a reinforced grip with puncturing teeth designed to bite into the workpiece, limiting lateral and horizontal movement. They can grasp even flame cut and negative draft parts.

These grippers and clamps provide a secure and adjustable grasp on irregularly shaped items, circular tubes, or flat surfaces. The clamping force may be adjusted to meet the application's individual needs, guaranteeing excellent stability and properly spreading the force, minimising the possibility of slippage or movement during operation.

They are simple to install in the application and are commonly used in plumbing, electrical work, machining, and automotive.

  • Have a reinforced grip with puncturing teeth designed to bite into the workpiece.
  • Provide a secure and adjustable grasp on irregularly shaped items.
  • Used in plumbing, electrical work, machining, and automotive applications.
Material: Steel, Hardened Steel Series Code: SR12036

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 h1 d1 Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
5.9
9.5
19.1
Clamp
Solicite o prazo de entrega aqui
6.73
11.94
19.0-19.05
Gripper
Braçadeira Versagrip 9.5 M5 Aço endurecido

20267551


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Clamp
  • h1
    9.5
  • h2
    5.9
  • d1
    19.1
  • d2
    M5
Agarrador Versagrip 11.94 M5 Aço

20266257


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Gripper
  • h1
    11.94
  • h2
    6.73
  • h3
    5.21
  • d1
    19.0-19.05