Menu Procurar

Precision Adjusters - Tilt Head

Em produção

These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.

They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.

Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.

  • Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation.
  • Designed for applications with limited space.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Material: Steel, Stainless Steel Series Code: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material d2 d3 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
M24
70.0
Aço
26.0
M50x1.5
123.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M16
45.0
Aço
17.5
M30x1.5
79.0
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
M30
70.0
Aço
33.0
M50x1.5
123.0
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
M20
70.0
Aço
22.0
M50x1.5
123.0
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
M20
58.0
Aço
22.0
M40x1.5
102.0
53,6521 € - 71,5397 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
M8
32.0
Aço
9.0
M20x1.0
31.0
72,4388 € - 96,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M20
58.0
Aço
22.0
M40x1.5
53.0
57,5237 € - 76,6912 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M6
25.0
Aço
6.6
M15x1.0
26.0
85,8201 € - 114,4233 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
M24
70.0
Aço
26.0
M50x1.5
60.0
61,6174 € - 82,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
M10
32.0
Aço
11.0
M20x1.0
31.0
53,6521 € - 71,5397 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
M6
32.0
Aço
6.6
M20x1.0
31.0
Solicite o prazo de entrega aqui
79.0
M10
45.0
Aço inoxidável
11.0
M30x1.5
54.0
85,8201 € - 114,4233 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
M20
70.0
Aço
22.0
M50x1.5
60.0
64,8332 € - 86,4442 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
M16
45.0
Aço
17.5
M30x1.5
41.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
M4
25.0
Aço
4.5
M15x1.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M10
32.0
Aço
11.0
M20x1.0
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
79.0
M16
45.0
Aço
17.5
M30x1.5
54.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M6
32.0
Aço
6.6
M20x1.0
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
M5
25.0
Aço
5.5
M15x1.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
102.0
M24
58.0
Aço
26.0
M40x1.5
70.0
  • de 6
Ajustador de precisão M24 70.0 123.0 Aço

20596910


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajustador de precisão M16 45.0 79.0 Aço

20596507


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajustador de precisão M30 70.0 123.0 Aço

20596262


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajustador de precisão M20 70.0 123.0 Aço

20597085


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajustador de precisão M20 58.0 102.0 Aço

20596873


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajustador de precisão M8 32.0 31.0 Aço

20200480

Intervalo de preços
71,5397 € - 53,6521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajustador de precisão M20 58.0 53.0 Aço

20200510

Intervalo de preços
96,5781 € - 72,4388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajustador de precisão M6 25.0 26.0 Aço

20200466

Intervalo de preços
76,6912 € - 57,5237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajustador de precisão M24 70.0 60.0 Aço

20200541

Intervalo de preços
114,4233 € - 85,8201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M10 32.0 31.0 Aço

20200497

Intervalo de preços
82,1601 € - 61,6174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M6 32.0 31.0 Aço

20200473

Intervalo de preços
71,5397 € - 53,6521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajustador de precisão M10 45.0 54.0 Aço inoxidável

20200305


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M20 70.0 60.0 Aço

20200534

Intervalo de preços
114,4233 € - 85,8201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajustador de precisão M16 45.0 41.0 Aço

20200503

Intervalo de preços
86,4442 € - 64,8332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajustador de precisão M4 25.0 35.0 Aço

20200794


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajustador de precisão M10 32.0 43.0 Aço

20200831


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M16 45.0 54.0 Aço

20200862


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajustador de precisão M6 32.0 43.0 Aço

20200824


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajustador de precisão M5 25.0 35.0 Aço

20200800


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajustador de precisão M24 58.0 70.0 Aço

20200893


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0