Menu Procurar

Ajustador de precisão M8 32.0 29.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão com porca de bloqueio permite o ajuste preciso de movimentos, localizações ou forças numa grande variedade de aplicações. A sua capacidade para um controlo fino faz com que seja uma ferramenta essencial em importantes processos de engenharia e industriais.
Referência da Essentra:

20199821

Número de peça do fabricante:

20199821

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 46,13 €
5 - 9 41,52 €
10 - 19 39,21 €
20 + 34,60 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

46,13 €

1 x 46,13 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adjuster Type With Locknut
For Bolt M8
h1 29.0
h2 24.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Load with bolt max. kN 30.86
Load without bolt max. kN 43.40
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos