Menu Procurar

Precision Adjusters

Em stock

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M20
58.0
Aço inoxidável
32.0
Standard
86.0
1 Em stock
42.0
M16
45.0
Aço inoxidável
25.0
Standard
67.0
Solicite o prazo de entrega aqui
66.0
M24
70.0
Aço inoxidável
40.0
Standard
106.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M24
58.0
Aço inoxidável
23.0
With Locknut
86.0
52,39 € - 69,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M20
58.0
Aço inoxidável
9.0
Standard
37.0
37,91 € - 50,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M6
32.0
Aço inoxidável
5.0
Standard
23.0
41,84 € - 55,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M16
45.0
Aço inoxidável
7.0
Standard
29.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M20
58.0
Aço
23.0
With Locknut
86.0
35,88 € - 47,84 € 2 Em stock
15.0
M6
25.0
Aço inoxidável
4.0
Standard
19.0
41,84 € - 55,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M12
45.0
Aço inoxidável
7.0
Standard
29.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M8
32.0
Aço inoxidável
20.0
Standard
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M16
58.0
Aço inoxidável
32.0
Standard
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M6
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M8
32.0
Aço inoxidável
14.0
With Locknut
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M16
58.0
Aço inoxidável
23.0
With Locknut
86.0
30,43 € - 40,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M5
25.0
Aço
4.0
Standard
19.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M5
25.0
Aço
15.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M10
32.0
Aço
14.0
With Locknut
55.0
2 Em stock
63.0
M24
58.0
Aço
23.0
With Locknut
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
77.0
M30
70.0
Aço
29.0
With Locknut
106.0
  • de 6
Ajustador de precisão M20 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201609


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajustador de precisão M16 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201586


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajustador de precisão M24 70.0 106.0 Aço inoxidável

20201630


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajustador de precisão M24 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201715


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M20 58.0 37.0 Aço inoxidável

20201371

Intervalo de preços
69,85 € - 52,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M6 32.0 23.0 Aço inoxidável

20201302

Intervalo de preços
50,55 € - 37,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M16 45.0 29.0 Aço inoxidável

20201357

Intervalo de preços
55,79 € - 41,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M20 58.0 86.0 Aço

20200763


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M6 25.0 19.0 Aço inoxidável

20201296

Intervalo de preços
47,84 € - 35,88 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M12 45.0 29.0 Aço inoxidável

20201340

Intervalo de preços
55,79 € - 41,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201548


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M16 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201593


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajustador de precisão M6 25.0 43.0 Aço inoxidável

20201654


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201678


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M16 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201708


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M5 25.0 19.0 Aço

20202224

Intervalo de preços
40,57 € - 30,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço

20202286


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M10 32.0 55.0 Aço

20202316


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M24 58.0 86.0 Aço

20200770


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M30 70.0 106.0 Aço

20201210


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0