Menu Procurar

Precision Adjusters

Em stock

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
77.0
M20
70.0
Aço
29.0
With Locknut
106.0
42,26 € - 56,34 € 23 Em stock
22.0
M12
45.0
Aço
7.0
Standard
29.0
37,91 € - 50,55 € 59 Em stock
18.0
M10
32.0
Aço inoxidável
5.0
Standard
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
M10
45.0
Aço inoxidável
25.0
Standard
67.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M24
58.0
Aço inoxidável
32.0
Standard
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
66.0
M30
70.0
Aço inoxidável
40.0
Standard
106.0
Solicite o prazo de entrega aqui
66.0
M20
70.0
Aço inoxidável
40.0
Standard
106.0
Solicite o prazo de entrega aqui
49.0
M16
45.0
Aço inoxidável
18.0
With Locknut
67.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M10
32.0
Aço inoxidável
14.0
With Locknut
55.0
54,23 € - 72,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M30
70.0
Aço
10.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M5
25.0
Aço
10.0
With Locknut
43.0
79,61 € - 106,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M30
70.0
Aço inoxidável
10.0
Standard
43.0
37,50 € - 50,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M4
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
39,35 € - 52,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M6
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
42,14 € - 56,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M10
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
49,43 € - 65,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0
M16
58.0
Aço
9.0
With Locknut
46.0
67,55 € - 90,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M24
70.0
Aço
10.0
With Locknut
54.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M5
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
49.0
M10
45.0
Aço inoxidável
18.0
With Locknut
67.0
34,22 € - 45,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M16
45.0
Aço
7.0
Standard
29.0
  • de 6
Ajustador de precisão M20 70.0 106.0 Aço

20201227


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Ajustador de precisão M12 45.0 29.0 Aço

20201241

Intervalo de preços
56,34 € - 42,26 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M10 32.0 23.0 Aço inoxidável

20201326

Intervalo de preços
50,55 € - 37,91 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M10 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201562


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajustador de precisão M24 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201616


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajustador de precisão M30 70.0 106.0 Aço inoxidável

20201647


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajustador de precisão M20 70.0 106.0 Aço inoxidável

20201623


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajustador de precisão M16 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201692


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajustador de precisão M10 32.0 55.0 Aço inoxidável

20202156


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M30 70.0 43.0 Aço

20202248

Intervalo de preços
72,31 € - 54,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço

20202309


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M30 70.0 43.0 Aço inoxidável

20199623

Intervalo de preços
106,14 € - 79,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M4 25.0 24.0 Aço

20199630

Intervalo de preços
50,00 € - 37,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M6 32.0 29.0 Aço

20199661

Intervalo de preços
52,47 € - 39,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M10 45.0 36.0 Aço

20199692

Intervalo de preços
56,19 € - 42,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M16 58.0 46.0 Aço

20199722

Intervalo de preços
65,90 € - 49,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M24 70.0 54.0 Aço

20199760

Intervalo de preços
90,06 € - 67,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200282


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M10 45.0 67.0 Aço inoxidável

20200299


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajustador de precisão M16 45.0 29.0 Aço

20200411

Intervalo de preços
45,63 € - 34,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0