Menu Procurar

Alavanca de came Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10190715

Número de peça do fabricante:

1219329

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 17,44 €
5 + 16,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,44 €

1 x 17,44 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Diâmetro do Corpo 20.0 mm
Altura geral 45.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos