Menu Procurar

Alavanca de came Parafuso M10 20.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10195307

Número de peça do fabricante:

1220694

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 1 80,26 €
2 - 9 38,22 €
10 + 36,30 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

80,26 €

1 x 80,26 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Liga de zinco
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Diâmetro do Corpo 30.0 mm
Altura geral 101.0 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M10
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos