Menu Procurar

Alavanca de came Parafuso M5 30.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10195499

Número de peça do fabricante:

1220713

58 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 25,905 €
10 + 24,61 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

51,81 €

2 x 25,905 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Zinco fundido
Material de montagem Aço inoxidável
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Diâmetro do Corpo 16.0 mm
Altura geral 63.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M5
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos