Menu Procurar

Alavanca de came Parafuso M8 40.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10195741

Número de peça do fabricante:

1220738

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 1 66,20 €
2 - 9 31,53 €
10 + 29,95 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

66,20 €

1 x 66,20 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Liga de zinco
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Diâmetro do Corpo 25.0 mm
Altura geral 82.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos