Menu Procurar

Alavanca de came Parafuso M8 60.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10195765

Número de peça do fabricante:

1220740

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 1 67,39 €
2 - 9 32,09 €
10 + 30,48 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

67,39 €

1 x 67,39 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Zinco fundido
Material de montagem Aço inoxidável
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Diâmetro do Corpo 25.0 mm
Altura geral 82.0 mm
Comprimento da rosca 60.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos