Menu Procurar

Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

Referência da Essentra:

10342930

Número de peça do fabricante:

1503851

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 35,90 €
5 + 34,11 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

35,90 €

1 x 35,90 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material da pega Zinco fundido
Material de montagem Aço inoxidável
Tipo de montagem Tirante roscado
Diâmetro do Corpo 32.0 mm
Altura geral 41.5 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 8487909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos